034G4564
034G4564
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Max. utahovací moment [Nm] | 72 Nm |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Název produktu | Adaptér |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Obecné příslušenství |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Provozní teplota [°C] [min.] | -30 °C |
| Provozní teplota [°F] [max.] | 248 °F |
| Provozní teplota [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ externí přípojky | Solder, ODF |
| Typ interního připojení | ProTight metric thread |
| Typ výrobku | PSA |
| Uložení baterií | No |
| Velikost externí přípojky | 3/4 mm |
| Velikost vnitříno připojení | 24 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 67.8 Gram |
| Čistá hmotnost | 67.8 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |