Danfoss logo
ID542 Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Materiál přípojekNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Max. utahovací moment [Nm]72 Nm
Množství na formát balení60 pc
Název produktuAdaptér
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaObecné příslušenství
Provozní teplota [°C] [max.]120 °C
Provozní teplota [°C] [min.]-30 °C
Provozní teplota [°F] [max.]248 °F
Provozní teplota [°F] [Min]-22 °F
Typ externí přípojkySolder, ODF
Typ interního připojeníProTight metric thread
Typ výrobkuPSA
Uložení bateriíNo
Velikost externí přípojky1/2 mm
Velikost vnitříno připojení24

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost81 Gram
Čistá hmotnost81 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer