Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.144 gal/min
Kompatibilita mazivABMOPAGPAOPOEPVE
Kv - hodnota [m³/h]0.125 m³/h
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MinODP [bar]0.000 bar
Množství na formát balení18 pc
MOPD [bar/psi]Gas
Možnost manuálního provozuNe
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuElektromagnetický ventil, pájení
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dossier product nameEVRP
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrRohový
Teplota okolí [°C]Viz technický přehled
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuEVRPH 2.0
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Velikosttrysky [mm]2.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.262 Kilogram
Čistá hmotnost0.262 Kilogram
Objem1.112 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm