Danfoss logo
Plate, S64/PL.05 AISI304 TL 1234R/L-product-details

Plate, S64/PL.05 AISI304 TL 1234R/L

030U1362

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS64/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
ModelS64/PL.05 AISI304 TL 1234R/L
Název produktuSpare part
PřipojeníDN100
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingSONDER LOCK
Tloušťka [mm]0.4 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.97 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost2.97 Kilogram