Danfoss logo
Plate, S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E-product-details

Plate, S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E

030U1252

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
ModelS55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
Název produktuSpare part
PřipojeníDN100
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingSONDER LOCK
Tloušťka [mm]0.5 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.78 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost2.78 Kilogram