Plate, S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U1161
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1161
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN65 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.51 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1.51 Kilogram |