Plate, S21/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U0894
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0894
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S21 PL. 0,5 AISI 304 TS 1234R/L SL |
| Model | S21/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.36 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1.36 Kilogram |