Danfoss logo
Plate, S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O

030U0756

Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
ModelS9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
Název produktuSpare part
PřipojeníDN65
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingHANG ON
Tloušťka [mm]0.4 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.5 Kilogram