Danfoss logo
Plate, S86/PL.05 304 TL 1234R/L S.L-product-details

Plate, S86/PL.05 304 TL 1234R/L S.L

030U0290

Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS86 PL. 0,5 AISI 304 TL 1234R/L SL
ModelS86/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
Název produktuSpare part
PřipojeníDN150
Vlastnosti
Hodnota
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
SealingSONDER LOCK
Tloušťka [mm]0.4 mm
Typ výrobkuPlate

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.85 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost3.85 Kilogram