Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Solid

030F4720

1.00GAL 45S LE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LEYes
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]3.72 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° S LE
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis1.00GAL 45S LE
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuLE
Úhel nástřiku [°]45 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm