Danfoss logo
Sight glass SS 3/8 NPT

Náhradní díl, ICF SS 20 - 40, Průhledítko SS

027L4821

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF SS 20 - 40, Označení typu: Průhledítko SS

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSight glass SS 3/8 NPT
Množství na formát balení21 pc
Název produktuSight glass module
Označení typuPrůhledítko SS
Používá se pro poznámky k výrobkuPro boční porty
Používá se pro výrobekICF SS 20 - 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaICF accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníG
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost97.04 Gram
Čistá hmotnost91.75 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.073 Liter
EAN/UPC5702428649216