Danfoss logo
-product-details

027L0053

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZnCr04
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS SS 25
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF SS 25
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICFG SS 25-15
Modul 4Uzavírací ventil
Modul 4 typICFS SS 25
Název produktuVentilová stanice
Vlastnosti
Hodnota
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCEUAUL
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF SS 25-4-42S3-25
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikost přípojky [mm]40 mm
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21.611 Kilogram
Čistá hmotnost19 Kilogram
Objem65.121 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm