Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Funkční modul, ICS 80

027H8200

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 98.6, Kv - hodnota [m³/h]: 85, Používá se pro výrobek: ICF 65-3; ICV 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]98.600 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 80 Function module
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICS
Náhradní díly v ceněTěsněníO-rings
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Používá se pro výrobekICF 65-3ICV 65
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuICS / ICSH accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
ServisovatelnýICS / ICSH spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ výrobkuICS 80
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.671 Kilogram
Čistá hmotnost2.4 Kilogram
Objem5.16 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428376600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm