Horní kryt, ICS3 125, Ocel
027H7143
Náhradní díly v ceně: Manuální vřeteno; Těsnění, Používá se pro výrobek: ICS 125, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H7143
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ext. pilot(tlak) - připojení | Vsuvka (port P2) |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Material Description | ICS 125 Top cover complete |
| Materiál těla | Ocel |
| Měření tlaku - přípojení | Vnitřní závit se záslepkou |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | TěsněníManuální vřeteno |
| Název produktu | Horní kryt |
| Pilot - konfigurace připojení | P: Paralelní připojeníSI-SII: Sériové připojení |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICS 125 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICS3 125 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17.33 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17.19 Kilogram |
| Objem | 16.732 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |