Funkční modul, ICSE 65
027H6210
Funkční modul, Používá se pro výrobek: ICV 65, Kv - hodnota [m³/h]: 70
027H6210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 81.200 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN65 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICV 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICSE 65 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.778 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.777 Kilogram |
| Objem | 5.06 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |