Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Funkční modul, ICS 65

027H6201

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 81.2, Kv - hodnota [m³/h]: 70, Používá se pro výrobek: ICV 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]81.200 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS 65 Insert servo
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICS
Náhradní díly v ceněTěsněníO-rings
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Používá se pro výrobekICV 65
Vlastnosti
Hodnota
PoznámkyNAINSTALOVANÝ FUNKČNÍ MODUL
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICS 65
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.758 Kilogram
Čistá hmotnost2.46 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.95 Liter
EAN/UPC5702428970099