Funkční modul, ICS 65
027H6200
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 81.2, Kv - hodnota [m³/h]: 70, Používá se pro výrobek: ICF 65-3; ICV 65
027H6200
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 81.200 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65 Insert servo |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | ICS |
| Náhradní díly v ceně | TěsněníO-rings |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
| Používá se pro výrobek | ICF 65-3ICV 65 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | NAINSTALOVANÝ FUNKČNÍ MODUL |
| Příslušenství produktu | ICS / ICSH accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Servisovatelný | ICS / ICSH spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | ICS 65 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.816 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.46 Kilogram |
| Objem | 4.976 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |