Funkční modul, ICSE 40
027H4210
Funkční modul, Používá se pro výrobek: ICV 40, Kv - hodnota [m³/h]: 27
027H4210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN40 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICV 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICSE 40 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.23 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.225 Kilogram |
| Objem | 3.329 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |