Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkční modul, ICSE 32

027H3210

Funkční modul, Používá se pro výrobek: ICV 32, Kv - hodnota [m³/h]: 17

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]20.000 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN32
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICV 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICSE 32
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.05 Kilogram
Čistá hmotnost1.04 Kilogram
Objem3.549 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428403559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm