Danfoss logo
-product-details

027H0678

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ext. pilot(tlak) - připojeníVsuvka (port P2)
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Materiál tělaNerezová ocel
Měření tlaku - přípojeníVnitřní závit se záslepkou
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICS
Vlastnosti
Hodnota
Náhradní díly v ceněZáslepková zátkaŠrouby
Název produktuHorní kryt
Pilot - konfigurace připojeníP: Paralelní připojeníSI-SII: Sériové připojení
Používá se pro výrobekICV 25
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Typ výrobkuICS3 SS 25
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.48 Kilogram
Čistá hmotnost2.088 Kilogram
Objem3.24 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm