Funkční modul, ICME 20-A, Ocel
027H0645
Popis produktu: Funkční modul, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6, Náhradní díly v ceně: Sedlo/O-kroužek; Šrouby/O-kroužek, Používá se pro výrobek: ICV 20
027H0645
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Actuator system Systém pohonu | Motor ICAD, magnetická spojka |
| Čas otevření/zavření [s] | 3 s |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.700 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
| Materiál těla | Ocel |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Možnost manuálního provozu | Prostřednictvím nastavení ICADProstřednictvím multifunkčního nástroje |
| Nabídka dílů- název | ICM |
| Náhradní díly v ceně | Šrouby/O-kroužekSedlo/O-kroužek |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro poznámky k výrobku | S horní sestavou |
| Používá se pro výrobek | ICV 20 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICADPříslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Provoz ventilu | Motorem ovládaný |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICME 20-A |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 20.0 mm |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.35 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.218 Kilogram |
| Objem | 3.383 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |