Danfoss logo
Funkční modul, ICME 50-A, Ocel-product-details

Funkční modul, ICME 50-A, Ocel

027H0588

Popis produktu: Funkční modul, Kv - hodnota [m³/h]: 23, Náhradní díly v ceně: Sedlo/O-kroužek; Šrouby/O-kroužek, Používá se pro výrobek: ICV 50; Těleso ICV 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Actuator system Systém pohonuMotor ICAD, magnetická spojka
Čas otevření/zavření [s]13 s
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]27.000 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]23.000 m³/h
Material DescriptionICME 50A Function module
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuProstřednictvím nastavení ICADProstřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů- názevICM
Náhradní díly v ceněŠrouby/O-kroužekSedlo/O-kroužek
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro poznámky k výrobkuS horní sestavou
Používá se pro výrobekTěleso ICV 50ICV 50
Příslušenství produktuPříslušenství ICADPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Provoz ventiluMotorem ovládaný
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICME 50-A
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [mm]50.0 mm
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.96 Kilogram
Čistá hmotnost4.64 Kilogram
Objem8.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255241096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm