Funkční modul, ICME 40-A, Ocel
027H0530
Popis produktu: Funkční modul, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Náhradní díly v ceně: Sedlo/O-kroužek; Šrouby/O-kroužek, Používá se pro výrobek: ICV 40
027H0530
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Actuator system Systém pohonu | Motor ICAD, magnetická spojka |
| Čas otevření/zavření [s] | 10 s |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 17.000 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | ICME 40A Function module |
| Materiál těla | Ocel |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Možnost manuálního provozu | Prostřednictvím nastavení ICADProstřednictvím multifunkčního nástroje |
| Nabídka dílů- název | ICM |
| Náhradní díly v ceně | Šrouby/O-kroužekSedlo/O-kroužek |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro poznámky k výrobku | S horní sestavou |
| Používá se pro výrobek | ICV 40 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICADPříslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Provoz ventilu | Motorem ovládaný |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICME 40-A |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 40.0 mm |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.582 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.26 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |