Danfoss logo
Funkční modul, ICME 20-B66, Ocel-product-details

Funkční modul, ICME 20-B66, Ocel

027H0383

Popis produktu: Funkční modul, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Náhradní díly v ceně: Sedlo/O-kroužek; Šrouby/O-kroužek, Používá se pro výrobek: ICV 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Actuator system Systém pohonuMotor ICAD, magnetická spojka
Čas otevření/zavření [s]3 s
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]1.900 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuProstřednictvím nastavení ICADProstřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů- názevICM
Náhradní díly v ceněŠrouby/O-kroužekSedlo/O-kroužek
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro poznámky k výrobkuS horní sestavou
Používá se pro výrobekICV 20
Příslušenství produktuPříslušenství ICADPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Provoz ventiluMotorem ovládaný
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICME 20-B66
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [mm]20.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.338 Kilogram
Čistá hmotnost1.211 Kilogram
Objem3.686 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm