Filtrdehydrátor, pouzdro, DCRE
023U7610
Materiál přípojek: Měď
023U7610
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R32R452BR454B |
| Čistý objem [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Čistý objem [l] | 0.880 L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jméno souboru schválení UL | SA6398 |
| Kapacita tek. [Kw] | R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6 |
| Kapacita tek. [TR] | R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Konzola | Ne |
| Kryt | Konektor |
| Material Description | DCRE Filter 04811s Assy |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 725 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | DCRE |
| Náhradní díly v ceně | 1 kryt2 plstěná těsnění8 šroubů |
| Název produktu | Filtrdehydrátor, pouzdro |
| Objem pouzdra [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Objem pouzdra[l] | 0.88 L |
| Označení typu | DCRE 04811s |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájený spoj - rozměr [in] | 1 3/8 in |
| Počet jader | 1 |
| Popis produktu | Filtrdehydrátor chladiva |
| Příslušenství produktu | Příslušenství DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Filtrdehydrátory |
| Servisovatelný | Náhradní díly DCR |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P=1 PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 160 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | DCRE |
| Ukazatel směru proudu | Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost jádra | 48 cu.in. |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Značení | ELIMINATOR |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.272 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.399 Kilogram |
| Objem | 11.811 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |