Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtrdehydrátor, pouzdro, DCRE

023U7608

Materiál přípojek: Měď, Pájený spoj - rozměr [mm]: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R516A
Chladivo (Chladiva)R290R32
Čistý objem [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Čistý objem [l]0.880 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULSA6398
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KonzolaNe
KrytKonektor
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]50.0 bar
Max. provozní tlak [psig]725 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevDCRE
Náhradní díly v ceně1 kryt2 plstěná těsnění8 šroubů
Název produktuFiltrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l]0.88 L
Označení typuDCRE 0485s
Vlastnosti
Hodnota
Pájený spoj - rozměr [in]5/8 in
Pájený spoj - rozměr [mm]16.00 mm
Počet jader1
Popis produktuFiltrdehydrátor chladiva
Příslušenství produktuPříslušenství DCR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaFiltrdehydrátory
Rozsah teploty [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
ServisovatelnýNáhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Teplotní rozsah [°F] [Max]160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuDCRE
Ukazatel směru prouduNatištěný štítek, jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost jádra48 cu.in.
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníELIMINATOR

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.3 Kilogram
Čistá hmotnost5.92 Kilogram
Objem12.585 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm