020C5308
020C5308
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Náhradní díly v ceně | 4 šrouby1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Název produktu | Distance piece |
| Označení typu | Spacer |
| Používá se pro výrobek | OFC 80BC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Typ připojení | Příruba |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3 1/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 80 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.562 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.489 Kilogram |
| Objem | 2.236 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |