020C5307
020C5307
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Drážka |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Název produktu | Flange |
| Označení typu | Flange |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 2 side ports |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 3/8 |
| Velikost přípojky [mm] | 35 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.768 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.761 Kilogram |
| Objem | 0.841 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |