Danfoss logo
020-5428

020-5428

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyDrážka
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba
Název produktuFlange
Označení typuFlange
Používá se pro výrobekOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaCheck valve accessories
SCIP dossier no.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product nameOFC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3 1/8 in
Velikost přípojky [mm]80 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.647 Kilogram
Čistá hmotnost2.529 Kilogram
Objem3.416 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm