020-5081
020-5081
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Drážka |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | 1 příruba |
| Název produktu | Flange |
| Označení typu | Flange |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 1 side port |
| Používá se pro výrobek | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 3/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 35 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.43 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.426 Kilogram |
| Objem | 0.447 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |