Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Sada TRV, Krabice, RTW, obousměrný, Rohový

013G7120

RTW KOMBINOVANÁ SADA 15MM

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
KonstrukceRohový
Konstrukce snímačeRTW
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Médium snímačeKapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]8 °C
Obsah sady2-elements
Označení CENo
PopisRTW KOMBINOVANÁ SADA 15MM
Product line03
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSada TRV
SCIP dossier no.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dossier product nameRTW Combi pack 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ baleníKrabice
Typ koncovkyBez nástavce
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVnení RLV
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventiluobousměrný
Typ výrobkuRTW+ Bidir
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.381 Kilogram
Čistá hmotnost0.38 Kilogram
Objem0.564 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm