Sada TRV, Blistr, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rohový
013G7058
RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
013G7058
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Konstrukce | Rohový |
| Konstrukce snímače | RTRW-K |
| Material Description | RLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister |
| Médium snímače | Kapalina |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah sady | 2-elements |
| Označení CE | No |
| Popis | RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle |
| Product line | 03 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Sada TRV |
| SCIP dossier no. | 4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553 |
| SCIP dossier product name | RLV-KS & RTRW-K Set |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ balení | Blistr |
| Typ koncovky | Bez nástavce |
| Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
| Typ RLV | RLV-KS |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Typ ventilu | bez ventilu |
| Typ výrobku | RTRW-K + RLV-KS |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | ½" |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.92 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.592 Kilogram |
| Objem | 0.002 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 4620003280382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |