Danfoss logo
Sada TRV, Blistr, RTRW-K, RLV-KS, ½", Přímý-product-details

Sada TRV, Blistr, RTRW-K, RLV-KS, ½", Přímý

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřímý
Konstrukce snímačeRTRW-K
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Médium snímačeKapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]8 °C
Obsah sady2-elements
Označení CENo
PopisRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Product line03
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSada TRV
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ baleníBlistr
Typ koncovkyBez nástavce
Typ připojení k ventiluM30x1.5
Typ RLVRLV-KS
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventilubez ventilu
Typ výrobkuRTRW-K + RLV-KS
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu½"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.648 Kilogram
Čistá hmotnost0.648 Kilogram
Objem0.002 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm