Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Sestavy potrubí, RTR-KE s kolenem, není RLV, Přímý

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceJednotrubkový systém
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.]2.50 m³/h
KonstrukcePřímý
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Obsah sadyVentil
Označení CENo
PopisRTR-KE 15 S, w/elbow
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Produktová skupinaSestavy potrubí
Rozměr vstupního připojeníG 1/2
Rozměr výstupního připojeníR 1/2
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]0.60 bar
SCIP dossier no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dossier product nameRTR-KE Radiator valve w. elbow
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota průtoku [°C] [max.]120 °C
Typ RLVnení RLV
Typ ventiluRTR-KE s kolenem
Typ výrobkuRTR-KE/KEW
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.375 Kilogram
Čistá hmotnost0.374 Kilogram
Objem0.327 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm