Danfoss logo
RTR-KE

Sestavy potrubí, RTR-KE, Připojení v podlaze

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceJednotrubkový systém
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřipojení v podlaze
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Obsah sadyVentil
Označení CENo
PopisRTR-KE coupling, floor connection
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Produktová skupinaSestavy potrubí
Rozměr vstupního připojeníG 3/4 A
Vlastnosti
Hodnota
Rozměr výstupního připojeníR 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota průtoku [°C] [max.]120 °C
Typ RLVRTR-KE
Typ ventiluCoupling
Typ výrobkuRTR-KE/KEW
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.427 Kilogram
Čistá hmotnost0.41 Kilogram
Objem0.336 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm