Danfoss logo
RTR 15/6TB

Vstupní ventily, RTR 15/6TB, Připojení na stěně

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDvoutrubkový systém
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
KonstrukcePřipojení na stěně
Material DescriptionRTR 15/6TB
Označení CENo
PopisRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Produktová skupinaVstupní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozměr vstupního připojeníRp 1/2
Rozměr výstupního připojeníR 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]0.60 bar
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.]120 °C
Typ výrobkuRTR 15/6TB
Uložení bateriíNo
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.57 Kilogram
Čistá hmotnost0.562 Kilogram
Objem1.044 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm