Danfoss logo
Vstupní ventily, RA-PL/PR, Rohový pravý-product-details

Vstupní ventily, RA-PL/PR, Rohový pravý

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDvoutrubkový systém
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]0.73 m³/h
KonstrukceRohový pravý
Material DescriptionLance valve, package solution, right
Označení CENo
PopisRA-PR lance valve right set with sensor
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaVstupní ventily
Rozměr vstupního připojeníG 3/4 A
Rozměr výstupního připojeníR 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]0.60 bar
SCIP dossier no.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dossier product nameRA-PL Lance valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.]120 °C
Typ výrobkuRA-PL/PR
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.496 Kilogram
Čistá hmotnost1.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm