Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

Sada TRV, Umělý, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Přímý

013G2184

RA-G 15 S SADA (VENTIL A HLAVICE)

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřímý
Konstrukce snímačeRTR 2000
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Médium snímačePlyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]5 °C
Označení CENo
PopisRA-G 15 S SADA (VENTIL A HLAVICE)
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dossier product nameRTR-G Set 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ baleníUmělý
Typ koncovkyStandardní
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVnení RLV
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuUmělý GAS + RTR-G
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.5 Kilogram
Čistá hmotnost0.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm