Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Straight

Sada TRV, Umělý, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Přímý

013G2176

RA-N 20 S SADA (VENTIL A HLAVICE)

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřímý
Konstrukce snímačeRTR 2000
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Médium snímačePlyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]5 °C
Označení CENo
PopisRA-N 20 S SADA (VENTIL A HLAVICE)
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ baleníUmělý
Typ koncovkyStandardní
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVnení RLV
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuUmělý GAS + RTR-N
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.574 Kilogram
Čistá hmotnost0.574 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm