Sada TRV, Umělý, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rohový
013G2173
RA-N 15 A SADA (VENTIL A HLAVICE)
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
013G2173
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Konstrukce | Rohový |
| Konstrukce snímače | RTR 2000 |
| Material Description | RA-N 15 A set (valve and sensor) |
| Médium snímače | Plyn |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 26 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 5 °C |
| Označení CE | No |
| Popis | RA-N 15 A SADA (VENTIL A HLAVICE) |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Sada TRV |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| SCIP dossier product name | RTR-N Set 2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ balení | Umělý |
| Typ koncovky | Standardní |
| Typ připojení k ventilu | RA |
| Typ RLV | není RLV |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Typ ventilu | RTR-N |
| Typ výrobku | Umělý GAS + RTR-N |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 15 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.402 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.402 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |