Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Sada TRV, Blistr, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Přímý

013G2156

RTR-N 20 S SADA (VENTIL A HLAVICE)

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřímý
Konstrukce snímačeRTR 2000
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Médium snímačePlyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]5 °C
Obsah sady2-elements
Označení CENo
PopisRTR-N 20 S SADA (VENTIL A HLAVICE)
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ baleníBlistr
Typ koncovkyStandardní
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVnení RLV
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuGas + RTR-N
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.574 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.574 Kilogram