Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

Sada TRV, Umělý, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rohový

013G2137

RLV-KS/RAW-K SADA

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukceRohový
Konstrukce snímačeRTRW-K
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Médium snímačeKapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]8 °C
Označení CENo
PopisRLV-KS/RAW-K SADA
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
SCIP dossier no.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ baleníUmělý
Typ koncovkyBez nástavce
Typ připojení k ventiluM30x1.5
Typ RLVRLV-KS
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventilubez ventilu
Typ výrobkuUmělý RAW-K + RLV-KS
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu½"
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.522 Kilogram
Čistá hmotnost0.522 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm