Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

Sada TRV, Umělý, RTR 2000, RLV-KS, ½", Přímý

013G2131

RLV-KS/RA2000 SADA

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcePřímý
Konstrukce snímačeRTR 2000
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
Médium snímačePlyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]5 °C
Označení CENo
PopisRLV-KS/RA2000 SADA
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ baleníUmělý
Typ koncovkyBez nástavce
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVRLV-KS
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventilubez ventilu
Typ výrobkuUmělý GAS + RLV-KS
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu½"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.574 Kilogram
Čistá hmotnost0.574 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm