Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Sada TRV, Blistr, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rohový

013G2118

RA-N DN15 ROHOVÝ A RA2992 BLISTER PACK

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
KonstrukceRohový
Konstrukce snímačeRTR 2000
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Médium snímačePlyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]5 °C
Obsah sady2-elements
Označení CENo
PopisRA-N DN15 ROHOVÝ A RA2992 BLISTER PACK
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ baleníBlistr
Typ koncovkyStandardní
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVnení RLV
Typ senzoruOddělený snímač
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuGas + RTR-N
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.468 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.468 Kilogram