Rubberliner, RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4"
010H0034
Connection: DN100, Material: NBR HT
010H0034
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN100 40 MM PLAN NBR HT (4") |
| Model | RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4" |
| Název produktu | Spare part |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | Rubberliner |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.12 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.12 Kilogram |