Danfoss logo
009L6161

009L6161

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyDrážka
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba
Název produktuFlange set
Označení CEYes
Označení typuFlange
Používá se pro výrobekOFB 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaCheck valve accessories
Rozpěra - rozměryM16 x 90 mm
Vlastnosti
Hodnota
SchválenícURus recognized
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníDIN BW
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení [palce]5 in
Velikost přípojky [mm]132 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.964 Kilogram
Čistá hmotnost6.149 Kilogram
Objem5.161 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm