009L6158
009L6158
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Čtvercový |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Konstrukce příruby | Drážka |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB ANSI BW |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 1 příruba |
| Název produktu | Flange set |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Flange |
| Používá se pro výrobek | OFB 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| Rozpěra - rozměry | M16 x 90 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | cURus recognized |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ANSI BW |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 5 in |
| Velikost přípojky [mm] | 128 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.98 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.719 Kilogram |
| Objem | 5.161 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |