Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Angle of rotation1/4 turn
Délka kabelu [m]0.800 m
Délka kabelu [palce]31.50 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Formát baleníMulti balení
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Hodnoceníkrytí IPIP67
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Množství na formát balení6 pc
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Napájecí napětí [V] AC [Max]26 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]20 V
Název produktuActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Označení typuElectric Actuator
Používá se pro výrobekGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Vlastnosti
Hodnota
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
Provozní proud max. [A]0.40 A
Průřezvodiče [mm2]7 x 0.3 mm2
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]95 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]5 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]45 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]113 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCE
ServisovatelnýNe
Spotřeba energie [W]10.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Typ výrobkuMQT 010 N
Wiring Diagram009A0021
Zpětná vazba polohyPHYSICAL INDICATION

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.662 Kilogram
Čistá hmotnost0.536 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085