009L2187
009L2187
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Délka kabelu [m] | 0.800 m |
| Délka kabelu [palce] | 31.50 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Formát balení | Multi balení |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 18 W |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 26 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 20 V |
| Název produktu | Actuator |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Označení typu | Electric Actuator |
| Používá se pro výrobek | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| Provozní proud max. [A] | 0.75 A |
| Průřezvodiče [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 5 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 113 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ne |
| Spotřeba energie [W] | 10.6 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 22.00 V |
| Typ výrobku | MQT 010 F |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
| Zpětná vazba polohy | PHYSICAL INDICATION |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.682 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.557 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124061 |