Gasket, S4/GAS. EPDM HT H.O
005U1240
Connection: DN32, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: HANG ON
005U1240
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S4/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S4/GAS. EPDM HT H.O |
| Název produktu | Spare part |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Připojení | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Typ výrobku | Gasket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.037 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.037 Kilogram |